Kulspärrbult
med l-handtag
rostfritt stål
- För snabb och enkel hopsättning av maskindelar och arbetsstycken
- Användningsområden: maskinkonstruktion, apparatbygge, fixturbygge, mätteknik, hushåll
- Säker låsning genom enkel manövrering och lossning av tryckknappen
189,78 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Kulspärrbult
Utförande 1
med l-handtag
Utförande 2
hög skjuvhållfasthet
Material grundkropp
rostfritt stål
Material komponent
zink
Stålnyckel
1.4542
D1=Bultdiameter
5
D3=Fästhål H11
5
F4=Skjuvkraft dubbel skjuvning
24
L=Längd
25
B
17,6
D
39,3
D2
5,5
D3
13,2
D4
26
Kulspärrbult handtag
l-handtag zn 02
L1
5,9
L2
25
L3
19,2
L5
30,9
Beskrivning
Material
Handtag i zinkgods.
Tryckknapp 1.4305.
Bult i rostfritt stål 1.4542.
Kulor i rostfritt stål 1.4125.
Tryckfjäder i rostfritt stål 1.4310.
Tryckknapp 1.4305.
Bult i rostfritt stål 1.4542.
Kulor i rostfritt stål 1.4125.
Tryckfjäder i rostfritt stål 1.4310.
Utförande
Handtag svart.
Rostfritt stål, blankt.
Rostfritt stål, blankt.
Anmärkning
Kulspärrbultarna används till att snabbt och enkelt sätta ihop och fixera komponenter.
Genom att trycka på tryckknappen låser man upp de båda kulorna så att delarna som ska anslutas kan kopplas ur. När man släpper tryckknappen låses kulorna automatiskt så att delarna sitter säkert.
Skjuvkraft dubbel skjuvspänning (F) = S · τ aB max.
Uppgifterna för skjuvkraften gäller den teoretiska brottlasten.
Det är icke bindande riktvärden utan hänsyn till säkerhetsfaktorer och utan något ansvar från vår sida. Värdena anges endast som information och är ingen juridiskt bindande garanti för egenskaperna.
Belastningsvärdena har beräknats enligt DIN 50141. Användaren måste själv avgöra om kulspärrbulten är lämplig för den aktuella användningen.
De olika materialen som kulspärrbultarna används i, väderförhållanden och slitage kan påverka de fastställda värdena.
Kulspärrbultar med hög skjuvhållfasthet är märkta med ett spår på bulten.
Genom att trycka på tryckknappen låser man upp de båda kulorna så att delarna som ska anslutas kan kopplas ur. När man släpper tryckknappen låses kulorna automatiskt så att delarna sitter säkert.
Skjuvkraft dubbel skjuvspänning (F) = S · τ aB max.
Uppgifterna för skjuvkraften gäller den teoretiska brottlasten.
Det är icke bindande riktvärden utan hänsyn till säkerhetsfaktorer och utan något ansvar från vår sida. Värdena anges endast som information och är ingen juridiskt bindande garanti för egenskaperna.
Belastningsvärdena har beräknats enligt DIN 50141. Användaren måste själv avgöra om kulspärrbulten är lämplig för den aktuella användningen.
De olika materialen som kulspärrbultarna används i, väderförhållanden och slitage kan påverka de fastställda värdena.
Kulspärrbultar med hög skjuvhållfasthet är märkta med ett spår på bulten.
Fördelar
Högre belastningskapacitet än standardkulspärrbultarna.
Bulten av rostfritt stål 1.4542 är härdad, har hög skjuvhållfasthet och är mycket belastningstålig.
Bulten av rostfritt stål 1.4542 är härdad, har hög skjuvhållfasthet och är mycket belastningstålig.
Tillbehör
Fästhylsor för kulspärrbultar 03197
Säkerhets-spiralkabel 03199
Säkerhetsvajer med ögla 03199
Nyckelring 03199
Säkerhets-spiralkabel 03199
Säkerhetsvajer med ögla 03199
Nyckelring 03199
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.