Kulspärrbult
rostfritt stål
blank
- För snabb och enkel hopsättning av maskindelar och arbetsstycken
- Användningsområden: maskinkonstruktion, apparatbygge, fixturbygge, mätteknik, hushåll
- Säker låsning genom enkel manövrering och lossning av tryckknappen
- Självlåsande
274,09 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Kulspärrbult
Form
B
Produkttyp
med spärr upptill
Material grundkropp
rostfritt stål
Material komponent
rostfritt stål
Grundkroppens yta
blank
Stålnyckel
1.4305
D1=Bultdiameter
12
D3=Fästhål H11
12
D5=Kuldiameter
4,5
F4=Skjuvkraft dubbel skjuvning
57
L=Längd
3,5
D
22
D2
14,5
D3
20
D4
33
Form-typ
196
Kulspärrbult handtag
greppring räffling
L1
246,5
L2
39,5
L3
59,3
L4
30,3
L5
250
SW
21
Beskrivning
Material
Handtag och tryckknapp i rostfritt stål 1.4305.
Bult i rostfritt stål 1.4305.
Kulor i rostfritt stål 1.4125.
Tryckfjäder och bygel i rostfritt stål 1.4310.
Utförande
Blank.
Anmärkning
Kulspärrbultarna används till att snabbt och enkelt sätta ihop och fixera komponenter.
Genom att trycka på tryckknappen låser man upp de båda kulorna så att delarna som ska anslutas kan kopplas ur. När man släpper tryckknappen låses kulorna automatiskt så att delarna sitter säkert.
Skjuvkraft dubbel skjuvspänning (F) = S · τ aB max.
Uppgifterna för skjuvkraften gäller den teoretiska brottlasten.
Det är icke bindande riktvärden utan hänsyn till säkerhetsfaktorer och utan något ansvar från vår sida. Värdena anges endast som information och är ingen juridiskt bindande garanti för egenskaperna.
Belastningsvärdena har beräknats enligt DIN 50141. Användaren måste själv avgöra om kulspärrbulten är lämplig för den aktuella användningen.
De olika materialen som kulspärrbultarna används i, väderförhållanden och slitage kan påverka de fastställda värdena.
Genom att trycka på tryckknappen låser man upp de båda kulorna så att delarna som ska anslutas kan kopplas ur. När man släpper tryckknappen låses kulorna automatiskt så att delarna sitter säkert.
Skjuvkraft dubbel skjuvspänning (F) = S · τ aB max.
Uppgifterna för skjuvkraften gäller den teoretiska brottlasten.
Det är icke bindande riktvärden utan hänsyn till säkerhetsfaktorer och utan något ansvar från vår sida. Värdena anges endast som information och är ingen juridiskt bindande garanti för egenskaperna.
Belastningsvärdena har beräknats enligt DIN 50141. Användaren måste själv avgöra om kulspärrbulten är lämplig för den aktuella användningen.
De olika materialen som kulspärrbultarna används i, väderförhållanden och slitage kan påverka de fastställda värdena.
Fördelar
Förbindningar över stora avstånd möjliga.
Bultarnas längd måste inte anpassas efter komponentens bredd.
Bultarnas längd måste inte anpassas efter komponentens bredd.
På begäran
Andra bultlängder.
Tillbehör
Fästhylsor för kulspärrbultar med spärr upptill 03425.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.