Dubbelkullås
rostfritt stål
blästrat
- Mycket användbara tack vare snabblåset
- Användningsområden: dörrar, luckor, paneler
- Kan användas med alla vanliga aluminiumprofiler
- Justerbart ihakningstryck
205,77 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benennung
Dubbelkullås
Material grundkropp
rostfritt stål
Material komponent
kula i rostfritt stål
Grundkroppens yta
blästrat
Stålnyckel
1.4401
A=Hålavstånd
60
B=Bredd
13
F1=Hållkraft ca N
38
F=Fjäderkraft
standard
H=Höjd
17
L=Längd
70
A1
30
B1
10,5
B2
17
D
4,2
H1
4
H2
19
H3
4
H4
23
L1
42
Beskrivning
Material
Hus och klinka i mässing, zinkgods eller rostfritt stål 1.4401.
Kulor och fjädrar i rostfritt stål.
Kulor och fjädrar i rostfritt stål.
Utförande
Mässing och zinkgods förkromat.
Rostfritt stål blästrat.
Kulor och fjädrar i rostfritt stål, blankt.
Rostfritt stål blästrat.
Kulor och fjädrar i rostfritt stål, blankt.
Ritningsinformation
1) Försänkning DIN 74-A
Anmärkning
Snabblås med många olika användningsmöjligheter, som dörrar, luckor, skydd och liknande. Dubbelkullåset består av ett hus och ett motstycke, den s.k. klinkan, som hakar i huset. Klinkan kan tryckas in i huset från sidan eller framifrån. Ihakningstrycket kan ställas in.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller