Dubbelkullås
rostfritt stål
blästrat
- Mycket användbara tack vare snabblåset
- Användningsområden: dörrar, luckor, paneler
- Kan användas med alla vanliga aluminiumprofiler
- Justerbart ihakningstryck
176,04 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benennung
Dubbelkullås
Material grundkropp
rostfritt stål
Material komponent
kula i rostfritt stål
Grundkroppens yta
blästrat
Stålnyckel
1.4401
A=Hålavstånd
40
B=Bredd
10
F1=Hållkraft ca N
18
F=Fjäderkraft
standard
H=Höjd
12,2
L=Längd
50
A1
20
B1
9
B2
12,9
D
4,2
H1
2,9
H2
13,2
H3
2,9
H4
15,9
L1
30
Beskrivning
Material
Hus och klinka i mässing, zinkgods eller rostfritt stål 1.4401.
Kulor och fjädrar i rostfritt stål.
Kulor och fjädrar i rostfritt stål.
Utförande
Mässing och zinkgods förkromat.
Rostfritt stål blästrat.
Kulor och fjädrar i rostfritt stål, blankt.
Rostfritt stål blästrat.
Kulor och fjädrar i rostfritt stål, blankt.
Ritningsinformation
1) Försänkning DIN 74-A
Anmärkning
Snabblås med många olika användningsmöjligheter, som dörrar, luckor, skydd och liknande. Dubbelkullåset består av ett hus och ett motstycke, den s.k. klinkan, som hakar i huset. Klinkan kan tryckas in i huset från sidan eller framifrån. Ihakningstrycket kan ställas in.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller