{"product":{"productId":"agid.34308","price":656.8,"name":"Pneumatisk inställningsbult av rostfritt stål, form B, enkelverkande, pneumatisk inkörning"},"currency":"SEK"}
- Tryckluftsstyrd
- Kan automatiseras
- Elektronisk statusavläsning
Beskrivning
Material
Gängad hylsa i rostfritt stål 1.4305.
Låsstift i rostfritt stål 1.4034.
Kolvtätning och O-ringar NBR.
Stångtätning TPU.
Magnet NdFeB.
Sexkantmutter i rostfritt stål A2.
Magnetfältssensor termoplast PA12.
Sensorhållare POM, spårprofil aluminium.
Utförande
Gängad hylsa, blank.
Låsstift, härdat och slipat, blankt.
Sexkantmuttrar, blanka.
Låsstift, härdat och slipat, blankt.
Sexkantmuttrar, blanka.
Manövrering
Form A och B: enkelverkande med fjäderåterställning
Form C: dubbelverkande
Form C: dubbelverkande
Tekniska data
Pneumatiska egenskaper:
Drifttryck: 4–6 bar
filtrerad, torr luft, inoljad eller inte inoljad
Magnetfältssensor:
Utgångskoppling: PNP slutare (NO)
Driftspänning: 10–30 V DC
Driftström: 200 mA
Kopplingsfältstyrka: 2 kA/m
Kopplingsfrekvens: 3000 Hz
Kortslutningssäker: ja
Säkrad mot polförväxling: nej
Kapslingsklass: IP67
Anslutningstyp: 2 m PUR-kabel
Temperaturområde: -25 °C–+85 °C
Tillstånd: CE, c-UL-us, UKCA, WEEE
Drifttryck: 4–6 bar
filtrerad, torr luft, inoljad eller inte inoljad
Magnetfältssensor:
Utgångskoppling: PNP slutare (NO)
Driftspänning: 10–30 V DC
Driftström: 200 mA
Kopplingsfältstyrka: 2 kA/m
Kopplingsfrekvens: 3000 Hz
Kortslutningssäker: ja
Säkrad mot polförväxling: nej
Kapslingsklass: IP67
Anslutningstyp: 2 m PUR-kabel
Temperaturområde: -25 °C–+85 °C
Tillstånd: CE, c-UL-us, UKCA, WEEE
Användning
I automatiserade produktionsanläggningar och anordningar.
Temperaturområde
-30 °C till +80 °C
Ritningsinformation
2) Anslutning 2 – pneumatisk inkörning
3) med statussensor
P: drifttryck
3) med statussensor
P: drifttryck
Tillbehör
Magnetfältssensor 83001.
Sensorhållare med T-spår 83010.
Sensorhållare med T-spår 83010.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.