text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk

Beskrivning

Material

Gängad hylsa i rostfritt stål 1.4305.

Låsstift i rostfritt stål 1.4034.

Kolvtätning och O-ringar NBR.

Stångtätning TPU.

Magnet NdFeB.

Sexkantmutter i rostfritt stål A2.



Magnetfältssensor termoplast PA12.

Sensorhållare POM, spårprofil aluminium.

Utförande
Gängad hylsa, blank.
Låsstift, härdat och slipat, blankt.
Sexkantmuttrar, blanka.
Manövrering
Form A och B: enkelverkande med fjäderåterställning
Form C: dubbelverkande
Tekniska data
Pneumatiska egenskaper:
Drifttryck: 4–6 bar
filtrerad, torr luft, inoljad eller inte inoljad

Magnetfältssensor:
Utgångskoppling: PNP slutare (NO)
Driftspänning: 10–30 V DC
Driftström: 200 mA
Kopplingsfältstyrka: 2 kA/m
Kopplingsfrekvens: 3000 Hz
Kortslutningssäker: ja
Säkrad mot polförväxling: nej
Kapslingsklass: IP67
Anslutningstyp: 2 m PUR-kabel
Temperaturområde: -25 °C–+85 °C
Tillstånd: CE, c-UL-us, UKCA, WEEE
Användning
I automatiserade produktionsanläggningar och anordningar.
Temperaturområde
-30 °C till +80 °C
Ritningsinformation
1) Anslutning 1 – pneumatisk utkörning
3) med statussensor
P: drifttryck
Tillbehör
Magnetfältssensor 83001.
Sensorhållare med T-spår 83010.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också