{"product":{"productId":"agid.32542","price":38.46,"name":"Korta inställningsbultar ECO i stål eller rostfritt stål med knopp i plast utan låsmutter"},"currency":"SEK"}
- Inställningsbultar (spärrbultar) används för positionering och låsning av komponenter.
- Användningsområden: maskinkonstruktion, apparatbygge, fixturbygge, mätteknik, hushåll
- Hög stabilitet
- Idealiska för trånga utrymmen
- Material: stål eller rostfritt stål
Beskrivning
Produktbeskrivning
Inställningsbultarna används där spärrläget inte får förändras av tvärgående krafter. Det måste gå att dra ut bulten manuellt för att kunna ändra spärrläget. Om den ska vara urdragen en längre tid utan att låsstiftet hoppar tillbaka ska form C resp. form D användas.
Med gängsäkringen kan monteringsdjupet anpassas exakt till de befintliga komponenterna, och därmed krävs inget anslag.
Inställningsbultarna med reglergänga och oslipade och ohärdade låsstift är ett billigare alternativ till befintliga inställningsbultar. Denna precision räcker för många användningsområden. De lägre tillverkningstoleranserna gör dessutom produkterna mindre känsliga för inriktningsfel som kan uppstå när inställningsbulten justeras mot hålet i motstycket.
Med gängsäkringen kan monteringsdjupet anpassas exakt till de befintliga komponenterna, och därmed krävs inget anslag.
Inställningsbultarna med reglergänga och oslipade och ohärdade låsstift är ett billigare alternativ till befintliga inställningsbultar. Denna precision räcker för många användningsområden. De lägre tillverkningstoleranserna gör dessutom produkterna mindre känsliga för inriktningsfel som kan uppstå när inställningsbulten justeras mot hålet i motstycket.
Material
Stålkonstruktion:
Gängad hylsa i automatstål.
Låsstift 1.4305.
Utförande i rostfritt stål:
Gängad hylsa och låsstift 1.4305.
Svampformad knopp i termoplast.
Utförande
Stålutförande:
Gängad hylsa, blåkromaterad.
Låsstift, ej härdat, blankt.
Utförande i rostfritt stål:
Gängad hylsa, blank.
Låsstift, ej härdat, blankt.
Svampformad knopp svartgrå RAL7021.
Gängad hylsa, blåkromaterad.
Låsstift, ej härdat, blankt.
Utförande i rostfritt stål:
Gängad hylsa, blank.
Låsstift, ej härdat, blankt.
Svampformad knopp svartgrå RAL7021.
Anmärkning
Observera det angivna maximala åtdragningsmomentet vid monteringen.
På begäran
Specialutföranden.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.