Låsbult
utan spärrspår
rostfritt stål
härdat
- Inställningsbultar (spärrbultar) används för positionering och låsning av komponenter.
- Användningsområde: maskinkonstruktion, apparatbygge, fixturbygge, mätteknik
- Hög stabilitet
- Kan automatiseras
- Användningstemperatur: -20 °C till +80 °C
637,55 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benennung
Låsbult
Storlek
3
Utförande 1
utan spärrspår
Utförande 2
med pneumatiska cylinder
Produkttyp
pneumatisk
Material grundkropp
rostfritt stål
Material komponent
rostfritt stål
Grundkroppens yta
härdat
Stålnyckel
1.4034
D1=Gänga
M20X1,5
D=Bultdiameter
8
F6=Kolvkraft vid 6 bar (N)
39,6-33,1
F=Återfjädringskraft ca N
11,6-5,1
L=Längd
89
P=Drifttyck (bar)
2-6
S=Slag
15
D2
M05
Hållfasthetsklass
A2
L1
74
L2
15
Låsmutter
med låsmutter
SW1
18
SW2
30
Beskrivning
Material
Stålutförande:
Gängad hylsa och tryckstift i automatstål.
Sexkantmuttrar i stål hållfasthetsklass 04.
Utförande i rostfritt stål:
Gängad hylsa 1.4305.
Tryckstift 1.4034.
Sexkantmuttrar i rostfritt stål A2.
Gängad hylsa och tryckstift i automatstål.
Sexkantmuttrar i stål hållfasthetsklass 04.
Utförande i rostfritt stål:
Gängad hylsa 1.4305.
Tryckstift 1.4034.
Sexkantmuttrar i rostfritt stål A2.
Utförande
Stålutförande:
Gängad hylsa brunerad.
Tryckstift härdat, brunerat och slipat.
Sexkantmuttrar brunerade.
Utförande i rostfritt stål:
Gängad hylsa blank.
Tryckstift härdat, slipat och blankt.
Sexkantmuttrar blanka.
Gängad hylsa brunerad.
Tryckstift härdat, brunerat och slipat.
Sexkantmuttrar brunerade.
Utförande i rostfritt stål:
Gängad hylsa blank.
Tryckstift härdat, slipat och blankt.
Sexkantmuttrar blanka.
Pneumatisk cylinder
Enkelverkande kolvstångscylinder.
Material:
Cylinderrör i mässing förnicklat,
Kolvstång i rostfritt stål,
Tätningar i NBR, PU.
Driftmedium:
filtrerad, torkad luft, oljad eller icke oljad.
Användningstemperatur: -20 °C till +80 °C.
Material:
Cylinderrör i mässing förnicklat,
Kolvstång i rostfritt stål,
Tätningar i NBR, PU.
Driftmedium:
filtrerad, torkad luft, oljad eller icke oljad.
Användningstemperatur: -20 °C till +80 °C.
Anmärkning
Inställningsbulten manövreras med tryckluft.
Fjädrar tillbaka när tryckluften stängs av.
Fjädrar tillbaka när tryckluften stängs av.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller