{"product":{"productId":"agid.36684","price":921.14,"name":"Inställningsbultar i stål med vred, vridhuvud i plast och koniskt låsstift, form B"},"currency":"SEK"}
- Positionera och spänn samtidigt
- Med vred
- Med låsmarkering
Beskrivning
Produktbeskrivning
Inställningsbultarna används där spärrläget inte får förändras av tvärgående krafter.
Om låsmarkeringen syns är bulten antingen helt upplåst eller endast delvis i låst läge.
Om låsmarkeringen syns är bulten antingen helt upplåst eller endast delvis i låst läge.
Material
Hus och bult i stål.
Låsmarkering och dekal i aluminium.
Vred i termoplast PA (polyamid).
Låsmarkering och dekal i aluminium.
Vred i termoplast PA (polyamid).
Utförande
Hus och bult förnicklade.
Låsmarkering anodiserad, röd.
Vred glasfiberförstärkt, svart.
Låsmarkering anodiserad, röd.
Vred glasfiberförstärkt, svart.
Manövrering
Form A:
Se till att vredet är i läget ”OFF” och att bulten är inkörd.
Skjut in plattan med bussningen under inställningsbulten.
Spänn fast genom att vrida vredet till läget ”ON”.
När det är helt fastspänt hörs ett klick.
OBS: Lossa inte inställningsbultens fastspänning när bulten belastas axiellt. På grund av den koniska formen kan det hända att bulten inte körs in.
Form B:
När vredet står i läget ”OFF”, skjut plattan med bussningen i riktning mot inställningsbulten tills bulten hakar fast i bussningen av fjädertrycket.
Vredet går automatiskt till läget ”MID”.
För att spänna fast helt, vrid vredet från ”MID” till ”ON” tills en klicksignal hörs.
Se till att vredet är i läget ”OFF” och att bulten är inkörd.
Skjut in plattan med bussningen under inställningsbulten.
Spänn fast genom att vrida vredet till läget ”ON”.
När det är helt fastspänt hörs ett klick.
OBS: Lossa inte inställningsbultens fastspänning när bulten belastas axiellt. På grund av den koniska formen kan det hända att bulten inte körs in.
Form B:
När vredet står i läget ”OFF”, skjut plattan med bussningen i riktning mot inställningsbulten tills bulten hakar fast i bussningen av fjädertrycket.
Vredet går automatiskt till läget ”MID”.
För att spänna fast helt, vrid vredet från ”MID” till ”ON” tills en klicksignal hörs.
Leveransomfattning
Låsmutter och dekal med en tjocklek på 0,2 mm ingår i leveransen.
Ritningsinformation
1) Montering utan bussning 03096-44
2) Påskruvningsplatta
3) Bottenplatta
4) Låsmarkering
5) ON-läge
6) OFF-läge
7) Dekal
2) Påskruvningsplatta
3) Bottenplatta
4) Låsmarkering
5) ON-läge
6) OFF-läge
7) Dekal
Tillbehör
Bussning 03096-44.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.