Låsbult
med excenterhandtag
rostfritt stål
ohärdad och blank
- Enkel och snabb användning
- Passar för höga temperaturer
- Med integrerad spärrfunktion
395,59 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Låsbult
Form
A
Storlek
4
Utförande 1
med excenterhandtag
Material grundkropp
rostfritt stål
Material komponent
termoplast
Färg komponent
trafikrött RAL 3020
Grundkroppens yta
ohärdad och blank
A1=Handtagslängd
67,8
A=Handtagslängd
53,4
B=Bredd
26,9
D1=Gänga
M20X1,5
D=Bultdiameter
10
F1=Fjäderkraft början ca N
15
F2=Fjäderkraft slut ca N
34
L=Längd
62,9
S=Slag
10
B1
19,4
F x 30°
2,8
Form-typ
276
L1
28
L2
12
L3
25
Låsmutter
utan låsmutter
SW1
22
Beskrivning
Material
Stålutförande:
Gängad hylsa och låsstift automatstål.
Utförande i rostfritt stål:
Gängad hylsa 1.4305.
Låsstift 1.4305.
Gripspak i glasfiberförstärkt termoplast PPA (motstår hög temperatur)
Utförande
Stålutförande:
Gängad hylsa brunerad.
Låsstift härdat, slipat och brunerat.
Utförande i rostfritt stål:
Gängad hylsa blank.
Låsstift slipat och blankt.
Gripspak svart eller trafikröd RAL 3020.
Gängad hylsa brunerad.
Låsstift härdat, slipat och brunerat.
Utförande i rostfritt stål:
Gängad hylsa blank.
Låsstift slipat och blankt.
Gripspak svart eller trafikröd RAL 3020.
Anmärkning
Inställningsbultarna används där spärrläget inte får förändras av tvärgående krafter. Man måste dra ut bulten manuellt för att kunna ändra spärrläget. För de här inställningsbultarna sker utdragningen med excenterspak. Inställningsbulten förblir lossad när gripspaken förflyttas över excenterns dödpunkt.
Det ergonomiska excenterhandtaget är mycket lättmanövrerat.
Det ergonomiska excenterhandtaget är mycket lättmanövrerat.
Temperaturområde
Temperatur för kontinuerlig användning enligt IEC 216 max. 160 °C.
Kortvarig drifttemperatur max. 250 °C.
Kortvarig drifttemperatur max. 250 °C.
Fördelar
Enkel och snabb användning.
Passar för höga temperaturer.
Med integrerad spärrfunktion.
Passar för höga temperaturer.
Med integrerad spärrfunktion.
På begäran
Specialutföranden.
Tillbehör
Distansringar 03089
Positioneringsbussningar för inställningsbultar 03099-50
Fästdelar 03099
Positioneringsbussningar för inställningsbultar 03099-50
Fästdelar 03099
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.