{"product":{"productId":"agid.32469","price":105.01,"name":"Inställningsbult stål eller rostfritt stål, kort utförande med excenterspännare i plast, utan låsmutter"},"currency":"SEK"}
- Enkel och snabb användning
- Passar för höga temperaturer
- Med integrerad spärrfunktion
- Kort utförande
- Idealiska för trånga utrymmen
Beskrivning
Produktbeskrivning
Inställningsbultarna används där spärrläget inte får förändras av tvärgående krafter. Man måste dra ut bulten manuellt för att kunna ändra spärrläget. För de här inställningsbultarna sker utdragningen med excenterspak. Inställningsbulten förblir lossad när gripspaken förflyttas över excenterns dödpunkt.
Det ergonomiska excenterhandtaget är mycket lättmanövrerat.
Det ergonomiska excenterhandtaget är mycket lättmanövrerat.
Material
Stålutförande:
Gängad hylsa och låsstift automatstål.
Utförande i rostfritt stål:
Gängad hylsa 1.4305.
Låsstift 1.4305.
Gripspak i glasfiberförstärkt termoplast PPA (motstår hög temperatur)
Utförande
Stålutförande:
Gängad hylsa brunerad.
Låsstift härdat, slipat och brunerat.
Utförande i rostfritt stål:
Gängad hylsa blank.
Låsstift, slipat, blankt.
Gripspak svartgrå RAL 7021 eller trafikröd RAL 3020.
Gängad hylsa brunerad.
Låsstift härdat, slipat och brunerat.
Utförande i rostfritt stål:
Gängad hylsa blank.
Låsstift, slipat, blankt.
Gripspak svartgrå RAL 7021 eller trafikröd RAL 3020.
Temperaturområde
Temperatur för kontinuerlig användning enligt IEC 216 max. 160 °C.
Kortvarig drifttemperatur max. 250 °C.
Kortvarig drifttemperatur max. 250 °C.
Fördelar
Enkel och snabb användning.
Passar för höga temperaturer.
Med integrerad spärrfunktion.
Kort utförande.
Perfekt för trånga utrymmen.
Passar för höga temperaturer.
Med integrerad spärrfunktion.
Kort utförande.
Perfekt för trånga utrymmen.
På begäran
Specialutföranden.
Tillbehör
Distansringar 03089.
Positioneringsbussningar för inställningsbultar 03099-50.
Fästsatser för delar med tunna väggar 03094-10.
Positioneringsbussningar för inställningsbultar 03099-50.
Fästsatser för delar med tunna väggar 03094-10.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.