{"product":{"productId":"agid.35290","price":153.85,"name":"Inställningsbultar i rostfritt stål med svampformad knopp i rostfritt stål och förlängt låsstift och låsmutter"},"currency":"SEK"}
- Inställningsbultar (spärrbultar) används för positionering och låsning av komponenter.
- Användningsområden: maskinkonstruktion, apparatbygge, fixturbygge, mätteknik, hushåll
- Hög stabilitet
Beskrivning
Produktbeskrivning
Inställningsbultarna används där spärrläget inte får förskjutas av tvärkrafter. Man måste dra ut bulten manuellt för att kunna ändra spärrläget. Ska den vara urdragen en längre tid utan att låsstiftet hoppar tillbaka, så ska Form C eller Form D användas.
Material
Utförande i rostfritt stål A1::
Gängad hylsa och svampformad knopp 1.4305.
Låsstift, härdat 1.4034.
Låsstift, ej härdat 1.4305.
Utförande i rostfritt stål A4:
Gängad hylsa, svampformad knopp och låsstift 1.4404.
Utförande
Utförande i rostfritt stål A1:
Gängad hylsa med blank svampformad knopp.
Låsstift, härdat och slipat och blankt.
Låsstift, ej härdat och slipat, blankt.
Utförande i rostfritt stål A4:
Gängad hylsa, blank.
Svampformad knopp, blank eller blästrad.
Låsstift, slipat och kemiskt förnicklat.
Låsstift, slipat, blankt.
Gängad hylsa med blank svampformad knopp.
Låsstift, härdat och slipat och blankt.
Låsstift, ej härdat och slipat, blankt.
Utförande i rostfritt stål A4:
Gängad hylsa, blank.
Svampformad knopp, blank eller blästrad.
Låsstift, slipat och kemiskt förnicklat.
Låsstift, slipat, blankt.
Anmärkning
De material som används möjliggör många olika insatsområden.
Vid krav på mycket hög korrosionsbeständighet rekommenderas inställningsbultarna av rostfritt stål A4.
Vid krav på mycket hög korrosionsbeständighet rekommenderas inställningsbultarna av rostfritt stål A4.
Tillbehör
Distansringar 03089.
Fästsatser för tunnväggiga delar 03094-10.
Fästsatser för tunnväggiga delar 03094-10.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.