text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk
4 Träffar

Beskrivning

Produktbeskrivning
Inställningsbultarna används när spärrläget inte får förändras av tvärgående krafter.
Det gäller till exempel längd- och höjdstopp samt positionslåsning inom tillverkning av maskiner, apparater, möbler och specialfordon.

Man måste dra ut bulten manuellt för att kunna ändra spärrläget. Ska den vara urdragen en längre tid utan att låsstiftet hoppar tillbaka, ska Form C resp. Form D användas.
Material

Utförande i rostfritt stål A1::

Gängad hylsa och svampformad knopp 1.4305.

Låsstift, härdat 1.4034.

Låsstift, ej härdat 1.4305.



Utförande i rostfritt stål A4:

Gängad hylsa, svampformad knopp och låsstift 1.4404.

Utförande
Utförande i rostfritt stål A1:
Gängad hylsa med blank svampformad knopp.
Låsstift, härdat och slipat och blankt.
Låsstift, ej härdat och slipat, blankt.

Utförande i rostfritt stål A4:
Gängad hylsa, blank.
Svampformad knopp, blank eller blästrad.
Låsstift, slipat och kemiskt förnicklat.
Låsstift, slipat, blankt.
Anmärkning
De material som används möjliggör många olika insatsområden.
Vid krav på mycket hög korrosionsbeständighet rekommenderas inställningsbultarna av rostfritt stål A4.
På begäran
Specialutföranden.
Ritningsinformation
Form A: utan spärr, utan låsmutter
Form B: utan spärr, med låsmutter
Form C: med spärr, utan låsmutter
Form D: med spärr, med låsmutter
Tillbehör
Positioneringsbussning 03099-50.
Distansringar 03089.
Fästsatser i rostfritt stål för tunnväggiga delar 03094-10.

Andra kunder köpte också