exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Beskrivning
Material
Stålutförande:
Låsstift ej härdat.
Gängad hylsa 1.0718.
Låsstift 1.4305.
Utförande i rostfritt stål:
Låsstift ej härdat.
Gängad hylsa 1.4305.
Låsstift 1.4305.
Svampformad knopp svartgrå.
Låsstift ej härdat.
Gängad hylsa 1.0718.
Låsstift 1.4305.
Utförande i rostfritt stål:
Låsstift ej härdat.
Gängad hylsa 1.4305.
Låsstift 1.4305.
Svampformad knopp svartgrå.
Utförande
Stålutförande:
Låsstift ej härdat:
Gängad hylsa blåkromaterad.
Låsstift blankt.
Utförande i rostfritt stål:
Låsstift ej härdat:
Blanka ståldelar.
Låsstift ej härdat:
Gängad hylsa blåkromaterad.
Låsstift blankt.
Utförande i rostfritt stål:
Låsstift ej härdat:
Blanka ståldelar.
Ritningsinformation
Form A: utan spärr, utan låsmutter
Form B: utan spärr, med låsmutter
Form C: med spärr, utan låsmutter
Form D: med spärr, med låsmutter
Form B: utan spärr, med låsmutter
Form C: med spärr, utan låsmutter
Form D: med spärr, med låsmutter
Specialutföranden och fin gänga.
Anmärkning
Inställningsbultarna används där spärrläget inte får förändras av tvärgående krafter. Man måste dra ut bulten manuellt för att kunna ändra spärrläget. Inställningsbultarna med reglergänga och oslipade och ohärdade låsstift är ett billigare alternativ till befintliga inställningsbultar. Denna precision räcker för många användningsområden De lägre tillverkningstoleranserna gör dessutom produkterna mindre känsliga för inriktningsfel som kan uppstå när inställningsbulten justeras mot hålet i motstycket.
Observera det angivna maximala åtdragningsmomentet vid monteringen.
Observera det angivna maximala åtdragningsmomentet vid monteringen.