text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk

Beskrivning

Produktbeskrivning
Inställningsbultarna används där spärrläget inte får förändras av tvärgående krafter. Man måste dra ut bulten manuellt för att kunna ändra spärrläget.
Ska den ska vara urdragen en längre tid utan att låsstiftet hoppar tillbaka, så ska Form M användas.
Det går att montera specialhandtag på den utstickande, gängade tappen i Form N. Den kan dessutom användas för att manövrera inställningsbulten, till exempel automatiskt (programstyrt) med hjälp av en pneumatisk cylinder eller med fjärrmanövrering via bowdenkablar.
Material

Stålkonstruktion:

Hylsa 1.0403 svetsbar.

Låsstift i automatstål



Utförande i rostfritt stål:

Hylsa 1.4301

Låsstift härdat 1.4034

Låsstift ej härdat 1.4305



Svampformad knopp av termoplast.

Utförande
Utförande i stål:
Hylsa brunerad, svetsbar.
Låsstift, härdat, slipat och brunerat.

Utförande i rostfritt stål:
Hylsan är blank och svetsbar.
Låsstift, härdat och slipat, blankt.
Låsstift, ej härdat och slipat, blankt.

Svampformad knopp, svartgrå RAL7021.
Anmärkning
Om inställningsbulten svetsas fast, ska hylsan häftas så att fjädern inte skadas termiskt på grund av höga temperaturer.
På begäran
Specialutföranden.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också