Låsbult
1344
rostfritt stål
härdat
- Elektronisk statusavläsning
- Kort kopplingsavstånd
879,67 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Låsbult
Form
D
Storlek
3
Utförande 1
1344
Utförande 2
PNP slutare
Produkttyp
standard
Material grundkropp
rostfritt stål
Material komponent
termoplast
Färg komponent
svartgrå RAL 7021
Grundkroppens yta
härdat
D1=Gänga
M16X1,5
D=Bultdiameter
8
F1=Fjäderkraft början ca N
15
F2=Fjäderkraft slut ca N
35
L=Längd
74
P=Kabellängd
2000
S=Slag
8
Anslutningstyp
PVC-kabel
D2
33
D3
2,4
F x 30°
2,3
Form-typ
med spärr med låsmutter
L1
26
L2
10
L3
23
Låsmutter
med låsmutter
PL FEATUREgrip
TRUE
SW1
19
SW2
24
Beskrivning
Produktbeskrivning
Inställningsbultarna används när spärrläget inte får förändras av tvärgående krafter.
Det gäller till exempel längd- och höjdstopp samt positionslåsning inom tillverkning av maskiner, apparater, möbler och specialfordon.
För inställningsbultarna med statussensor kan manövreringsstatusen registreras och vidarebearbetas.
Kan anslutas till exempelvis en maskinstyrning via sensorns integrerade anslutningskabel.
Det gäller till exempel längd- och höjdstopp samt positionslåsning inom tillverkning av maskiner, apparater, möbler och specialfordon.
För inställningsbultarna med statussensor kan manövreringsstatusen registreras och vidarebearbetas.
Kan anslutas till exempelvis en maskinstyrning via sensorns integrerade anslutningskabel.
Material
Stålkonstruktion:
Gängad hylsa och låsstift automatstål.
Konstruktion i rostfritt stål:
Låsstift härdat:
Gängad hylsa 1.4305.
Låsstift 1.4034.
Låsstift ej härdat:
Gängad hylsa 1.4305.
Låsstift 1.4305.
Svampformad knopp termoplast svartgrå.
Utförande
Stålutförande:
Gängad hylsa, brunerad.
Låsstift härdat, slipat och brunerat.
Utförande i rostfritt stål:
Gängad hylsa, blank.
Låsstift härdat, slipat och blankt.
Låsstift ej härdat, slipat och brunerat.
Gängad hylsa, brunerad.
Låsstift härdat, slipat och brunerat.
Utförande i rostfritt stål:
Gängad hylsa, blank.
Låsstift härdat, slipat och blankt.
Låsstift ej härdat, slipat och brunerat.
Anmärkning
Vid spärrning kopplar statussensorn vid ett slag på S - 1 mm.
Tekniska data
Induktiv sensor:
Utgångskoppling: PNP slutare (NO)
Driftspänning: 6 – 30 V DC
Driftström: <100 mA
Kopplingsavstånd: 1 mm
Kopplingsfrekvens: <4000 Hz
Kortslutningsfast: ja
Säkrad mot polförväxling: ja
Kapslingsklass: IP 67
Anslutningstyp: 2 m PVC kabel
Temperaturområde: -10 °C – +70 °C
Tillstånd: CE, c-UL-us, EAC
Utgångskoppling: PNP slutare (NO)
Driftspänning: 6 – 30 V DC
Driftström: <100 mA
Kopplingsavstånd: 1 mm
Kopplingsfrekvens: <4000 Hz
Kortslutningsfast: ja
Säkrad mot polförväxling: ja
Kapslingsklass: IP 67
Anslutningstyp: 2 m PVC kabel
Temperaturområde: -10 °C – +70 °C
Tillstånd: CE, c-UL-us, EAC
Användning
Inställningsbulten med statussensor kan användas för manövreringsberoende processtyrning. Dessutom kan man säkerställa att låsstiftet är i önskad manövreringsstatus.
Säkerhet
Inställningsbultar med statussensor passar inte bara för personsäkerhet.
Ritningsinformation
Form A: utan spärr, utan låsmutter
Form B: utan spärr, med låsmutter
Form C: med spärr, utan låsmutter
Form D: med spärr, med låsmutter
P - kabellängd
BN = brun
BK = svart
BU = blå
Form B: utan spärr, med låsmutter
Form C: med spärr, utan låsmutter
Form D: med spärr, med låsmutter
P - kabellängd
BN = brun
BK = svart
BU = blå
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.