Ståldelar i rostfritt stål 1.4404.
Tätningar av 75 EPDM 295 (svart) eller 75 fluoroprene® XP (blå).
Beskrivning
Inställningsbultarna används där spärrläget inte får förändras av tvärgående krafter. Man måste dra ut bulten manuellt för att kunna ändra spärrläget.
Ska den ska vara urdragen en längre tid utan att låsstiftet hoppar tillbaka, så ska Form C användas.
Inställningsbultarna lämpar sig för användning inom livsmedelsindustrin. Den har en konisk krage som gör att skruvstället kan tätas hygieniskt säkert med Hygienic USIT® tätnings- och mellanläggsbricka. Ytorna har en ytgrovhet på Ra < 0,8 µm, vilket förhindrar att smutsen fastnar samtidigt som rengöringen underlättas betydligt.
Ståldelar i rostfritt stål 1.4404.
Tätningar av 75 EPDM 295 (svart) eller 75 fluoroprene® XP (blå).
75 EPDM 295: -40 °C till 150 °C.
75 fluoroprene® XP: -15 °C till 200 °C.
Rostfritt stål 1.4404
Lämpliga för CIP-/SIP-rengöring
Beständiga mot polära och opolära medier och aromämnen
Inställningsbult inklusive tätnings- och mellanläggsbricka Hygienic USIT®.
Form C: med spärr, utan låsmutter
Tätnings- och mellanläggsbrickor Hygienic USIT® 07300-03.