{"product":{"productId":"agid.35972","price":35.61,"name":"Inställningsbult i ECO-stål eller rostfritt stål, med rund dragring, med låsmutter"},"currency":"SEK"}
- Rund eller oval dragring som manöverelement
- Prisvärt utförande
- Används i trånga installationsutrymmen
Beskrivning
Produktbeskrivning
Inställningsbultar används där spärrläget inte får förändras av tvärgående krafter. Man måste dra ut bulten för att kunna ändra spärrläget.
Förutom manuell manövrering möjliggör nyckelringen även anslutning av element för fjärrmanövrering, t.ex. en säkerhetsvajer.
Utföranden med oval dragring kan också monteras och manövreras i genomgående hål.
Inställningsbultarna med oslipade och ohärdade låsstift är ett lågkostnadsalternativ till de befintliga inställningsbultarna. Denna precision räcker för många användningsområden. De lägre tillverkningstoleranserna gör dessutom produkterna mindre känsliga för inriktningsfel som kan uppstå när inställningsbulten justeras mot hålet i motstycket.
Förutom manuell manövrering möjliggör nyckelringen även anslutning av element för fjärrmanövrering, t.ex. en säkerhetsvajer.
Utföranden med oval dragring kan också monteras och manövreras i genomgående hål.
Inställningsbultarna med oslipade och ohärdade låsstift är ett lågkostnadsalternativ till de befintliga inställningsbultarna. Denna precision räcker för många användningsområden. De lägre tillverkningstoleranserna gör dessutom produkterna mindre känsliga för inriktningsfel som kan uppstå när inställningsbulten justeras mot hålet i motstycket.
Material
Stålkonstruktion:
Gängad hylsa i automatstål.
Låsstift 1.4305.
Utförande i rostfritt stål:
Gängad hylsa 1.4305.
Låsstift 1.4305.
Nyckelring i rostfritt stål 1.4310.
Utförande
Stålutförande:
Gängad hylsa, blåpassiverad.
Låsstift, ej härdat, blankt.
Utförande i rostfritt stål:
Gängad hylsa, blank.
Låsstift, ej härdat, blankt.
Nyckelring blank.
Gängad hylsa, blåpassiverad.
Låsstift, ej härdat, blankt.
Utförande i rostfritt stål:
Gängad hylsa, blank.
Låsstift, ej härdat, blankt.
Nyckelring blank.
Anmärkning
Observera det angivna maximala åtdragningsmomentet vid monteringen.
På begäran
Specialutföranden.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.