text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk

Beskrivning

Produktbeskrivning
Förutom deras mekaniska funktion som och lås- och positioneringselement används fjädrande tryckstycken med statussensor för att kontrollera huruvida en komponent befinner sig i önskad position.
Sensorn känner av om tryckstiftet är in- eller utkört och gör att denna information kan bearbetas elektroniskt.
Material

Hylsa rostfritt stål 1.4305.

Tryckstift rostfritt stål 1.4034.

Fjäder rostfritt stål 1.4310.

Statussensor rostfritt stål 1.4301.

Utförande
Blankt. Tryckstift härdat.
Anmärkning
Statussensorn växlar med ett slag på H.
Tekniska data
Induktiv sensor:
Utgångskoppling: PNP slutare (NO) eller öppnare (NC)
Driftspänning: 10–30 V DC
Driftström: <200 mA
Kopplingsavstånd: 0,8 mm
Kopplingsfrekvens: 2 000 Hz
kortslutningsfast: ja
Omvänd polaritetsskydd: ja
Kapslingsklass: IP67
Anslutningstyp: 2 m PVC-kabel
Tillstånd: CE
Användning
Fjädrande tryckstycken med statussensor kan användas för en statusberoende processtyrning. Man kan då säkerställa att ett arbetsstycke eller en rörlig komponent befinner sig på önskad plats.
Temperaturområde
Temperaturområde: -25° C - +70°C
Montage
Vid låsning med låsmutter rekommenderas ett åtdragningsmoment på 6 Nm.
Säkerhet
Fjädrande tryckstycke med statussensor är inte avsett för personsäkerhet.
Ritningsinformation
4) LED-indikering

BN = Brun
BK = Svart
BU = Blå

Användningsexempel för positionsavläsning:
Pos. 1: skjutdel ihakad
Pos. 2: skjutdel ej ihakad
3) Skjutdel
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också