text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk
Benämning
Cylinderstift
Norm DIN
DIN 6325
Material grundkropp
verktygsstål
Grundkroppens yta
härdat
D=Diameter
3
G=Vikt ca g vid I=1 mm
0,0555
L1=Längd
12
L1
12
L2
0,8
R
3
Z1
0,45
Z2
0,3

Beskrivning

Material
Verktygsstål 1.2067.
Utförande
Härdade. Hårdhet 60 ±2 HRC.
Anmärkning
-
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Upptäck norelems produktsortiment