Cylinderstift
verktygsstål
härdat
- För hopsättning och positionering av arbetsstycken
- Härdat och slipat
1,33 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Cylinderstift
Norm DIN
DIN 6325
Material grundkropp
verktygsstål
Grundkroppens yta
härdat
D=Diameter
2
G=Vikt ca g vid I=1 mm
0,0247
L1=Längd
16
L1
16
L2
0,6
R
2
Z1
0,3
Z2
0,18
Beskrivning
Material
Verktygsstål 1.2067.
Utförande
Härdade. Hårdhet 60 ±2 HRC.
Anmärkning
-
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.