Beskrivning
Material
Rostfritt stål 1.4305.
Utförande
Blank.
Anmärkning
Spänndornen används i små borrade hål (genomgående borrade hål) för att placera och spänna arbetsstycken. Spännrörelsen sker manuellt uppifrån med en sexkantnyckel. De kan slipas till önskad diameter själv. Arbetsstyckets mottagande borrning ska ha toleransen H7.
D min. = Minsta tillåtna diameter kan slipas på “D”.
- kan användas i borrade hål från Ø5 till Ø12.5 mm
- kompakt design, litet installationsutrymme
- enkel hantering
- valfritt monteringsläge
- olika installationsvarianter möjliga
- skydd av arbetsstyckets yta med yttryck
- individuellt justerbar till diametern
D min. = Minsta tillåtna diameter kan slipas på “D”.
- kan användas i borrade hål från Ø5 till Ø12.5 mm
- kompakt design, litet installationsutrymme
- enkel hantering
- valfritt monteringsläge
- olika installationsvarianter möjliga
- skydd av arbetsstyckets yta med yttryck
- individuellt justerbar till diametern
Tekniska data
Det maximala åtdragningsmoment som anges i tabellen gäller för nyckelvidd NV2.
Montage
Vid behov kan diametern D anpassas till diametern som ska spännas fast. I detta fall vidga spänndornen ca 0,2 mm (spänning) över den avspända diametern. Nu slipas spänndornen till arbetsstyckets inre diameter.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.