Monteringsplatta
- Adapter för svarvchuckar
1 645,30 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Monteringsplatta
D
80
D1
100
D2
42
D4
M08X16
D5
60
H
43
H1
8
H3
15
Beskrivning
Material
Seghärdat stål 1.7262.
Utförande
Brunerat och sätthärdat.
Anmärkning
Passar till formspännare:
03166-065057 och 03166-090072.
03166-065057 och 03166-090072.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.