Magnet
för teleskopisk klämenhet
- Kan placeras valfritt
- Flexibel placering
- Enkel aktivering och avaktivering av magneten
- Häftkraft upp till 1470 N
- Koppling till stabilisatorn genom spännkula med kalott
6 274,54 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Magnet
Storlek
25
Utförande 1
för teleskopisk klämenhet
Utförande 2
norelem
F5=Häftkraft N
1470
B
64
H
60
H1
102
H2
133
L
161
L1
122
L2
92
Beskrivning
Produktbeskrivning
Hållarmagneten ansluts till den teleskopiska klämenheten. Magneten kan placeras valfritt. Därmed är det möjligt att flexibelt placera på maskinbordet.
Anmärkning
Magnetens maximala häftförmåga för arbetsstyckesstabilisator systemstorlek 25, 02403-25161064, nås fr.o.m. 8 mm materialtjocklek.
Magnetens maximala häftförmåga för arbetsstyckesstabilisator systemstorlek 50, 02403-50205087, nås fr.o.m. 15 mm materialtjocklek.
Får inte användas som lyftverktyg.
Spännkulorna kan bytas mellan de båda systemstorlekarna med motsvarande adapterplatta.
Magnetens maximala häftförmåga för arbetsstyckesstabilisator systemstorlek 50, 02403-50205087, nås fr.o.m. 15 mm materialtjocklek.
Får inte användas som lyftverktyg.
Spännkulorna kan bytas mellan de båda systemstorlekarna med motsvarande adapterplatta.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.