Fininställning
stål
- Exakt justering av arbetsstycket
- Ställs in med fin gänga
4 159,10 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Fininställning
Storlek
25
Utförande 2
för teleskopisk klämenhet
Material grundkropp
stål
B=Bredd
44
D=Diameter
25
H=Höjd
46
SW=Nyckelvidd
21
D1
M16X1,5
D2
9
L max.
150
L min.
120
L1
16
Beskrivning
Produktbeskrivning
Med finjusteringen kan avstånden mellan arbetsstycket och stödbordet ställas in exakt Vid behov kan arbetsstyckesstabilisatorn ställas in med förspänning till drag eller tryck med finjusteringen.
Material
Stål.
Utförande
Adapterstycken svartoxiderade.
Halvskålar nitrerade.
Halvskålar nitrerade.
Anmärkning
För arbetsstyckestabilisator systemstorlek 25 behövs endast finjusteringen 02402-25120150.
För att finjusteringen ska kunna användas på arbetsstyckesstabilisatorn systemstorlek 50 behövs finjusteringen 02402-25120150 och adaptern 02402-50 (artikeln består av 2 adapterstycken och ett gängstift) i respektive ände.
För att finjusteringen ska kunna användas på arbetsstyckesstabilisatorn systemstorlek 50 behövs finjusteringen 02402-25120150 och adaptern 02402-50 (artikeln består av 2 adapterstycken och ett gängstift) i respektive ände.
Ritningsinformation
1) Cylinderskruv DIN EN ISO 4762, M10
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.