Förlängningsaxel
för teleskopisk klämenhet
stål
- Utökning av justeringsområdet
2 800,60 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Förlängningsaxel
Storlek
25
Utförande 1
för teleskopisk klämenhet
Material grundkropp
stål
D=Diameter
M16X1,5
L=Längd
500
D1
25
SW
21
Beskrivning
Material
Stål.
Anmärkning
Förlägningsaxlar används till att förlänga justeringsområdet.
De monteras mellan den teleskopiska enheten och fastsättningssatsen med spännkula.
De monteras mellan den teleskopiska enheten och fastsättningssatsen med spännkula.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.