Arbetsstycke Stabilisator Uppsättning
mit fodral
22 235,33 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Arbetsstycke Stabilisator Uppsättning
Utförande 1
mit fodral
Beskrivning
Material
Väska i plast.
Innehåll, se den aktuella produktgruppen.
Innehåll, se den aktuella produktgruppen.
Utförande
Svart.
Anmärkning
Med stabilisator-setet kan mått mellan 355 och 980 mm ställas in steglöst.
Stabilisator-setet är grundutrustning för att stötta arbetstycken.
I väskan förvaras stabilisatorns enskilda delar. Längden på arbetsstyckestabilisatorn kan ställas in steglöst.
Med klämmekanismen kan axeln låsas säkert mot drag och tryck.
Stabilisator-setet är grundutrustning för att stötta arbetstycken.
I väskan förvaras stabilisatorns enskilda delar. Längden på arbetsstyckestabilisatorn kan ställas in steglöst.
Med klämmekanismen kan axeln låsas säkert mot drag och tryck.
Leveransomfattning
- Väska
- Arbetsstycksstabilsator, 02400-355505
- Förlängningsaxel L75, 02401-1625075
- Förlängningsaxel L100, 02401-1625100
- Förlängningsaxel L150, 02401-1625150
- Finjustering, 02402-25120150
- Fästsats för T-spår, T-spårssats 14, 02404-2514
- T-spårsmutter 18, M10, 07060-10.002
- T-spårsmutter 22, M10, 07060-104.001
- Spännkula med kalott, M12, 02408-3251240
- Spännkula med kalott, M16, 02408-3251640
- Arbetsstycksstabilsator, 02400-355505
- Förlängningsaxel L75, 02401-1625075
- Förlängningsaxel L100, 02401-1625100
- Förlängningsaxel L150, 02401-1625150
- Finjustering, 02402-25120150
- Fästsats för T-spår, T-spårssats 14, 02404-2514
- T-spårsmutter 18, M10, 07060-10.002
- T-spårsmutter 22, M10, 07060-104.001
- Spännkula med kalott, M12, 02408-3251240
- Spännkula med kalott, M16, 02408-3251640
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.