Pendelstöd
med o-ring
seghärdat stål
seghärdat och brunerat
- Används som stöd, anslag och tryckstycken
- Användningsområden: maskinkonstruktion, fixturbygge, montage
- Form O: diamantytan ger utmärkt slitstyrka
- O-ringen skyddar mot smuts och främmande partiklar
441,91 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Pendelstöd
Form
O
Utförande 1
med o-ring
Produkttyp
gänga
Material grundkropp
seghärdat stål
Material komponent
diamant
Grundkroppens yta
seghärdat och brunerat
B=Gänglängd
50
D2=Gänga
M12
F=Max.stat. Belastningsförmåga
15,4
D3
8
H1
2
Infästningsalternativ
yttergänga
Kul-Ø
7
Mat. stöd-kontaktyta
diamant
SW1
6
Stöd-kontaktyta
003
Beskrivning
Material
Kropp i seghärdat stål.
Kula:
Form O rostfritt stål med diamantyta.
Kula:
Form O rostfritt stål med diamantyta.
Utförande
Kropp seghärdad och brunerad.
Kula:
Form O yta jämförbar med slipkornstorlek 100.
Kula:
Form O yta jämförbar med slipkornstorlek 100.
Anmärkning
Pendelstöden används för att stötta och spänna fast arbetsstycken.
De kan dessutom användas som anslag, stöd och tryckstycken i fixtur- och verktygsbygge.
Kulan är vridsäkrad.
Form O: Den slipande diamantytan är fast sammansmält med kulan. Den är lämplig för släta eller hala ytor med ett minimum av spänntryck. Då överför diamantpartiklarna höga hållkrafter till en mycket liten
yta med minimal negativ inverkan på ytan. Diamantytan ger utmärkt slitagetålighet.
De kan dessutom användas som anslag, stöd och tryckstycken i fixtur- och verktygsbygge.
Kulan är vridsäkrad.
Form O: Den slipande diamantytan är fast sammansmält med kulan. Den är lämplig för släta eller hala ytor med ett minimum av spänntryck. Då överför diamantpartiklarna höga hållkrafter till en mycket liten
yta med minimal negativ inverkan på ytan. Diamantytan ger utmärkt slitagetålighet.
Fördelar
Den inbyggda O-ringen håller fast kulan och skyddar mot smuts och främmande partiklar.
Det garanterar en jämn rörelse.
Vid genomgående hål kan insexkanten kan användas för justering och positionering.
Det garanterar en jämn rörelse.
Vid genomgående hål kan insexkanten kan användas för justering och positionering.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.