Uppspänningsvinkel
med förbearbetade uppspänningsytor
GJL300
- Baselement för systemuppbyggnad
- Kontakt- och uppspänningsytor precisionsbearbetade
45 676,05 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Uppspänningsvinkel
Form
A
Utförande 1
med förbearbetade uppspänningsytor
Utförande 2
ensidig
Material grundkropp
GJL300
B=Bredd
525
H=Höjd
800
L=Längd
800
B2
115
B3
320
H1
45
L2
640
L8
50
Beskrivning
Material
GJL 300.
Utförande
Kontakt- och uppspänningsytor precisionsbearbetade.
Anmärkning
Uppspänningsvinklarna passar för att positionera och fästa arbetsstycken och fixturer vertikalt. Uppspänningsvinklar med förbearbetade uppspänningsytor är ett snabbt och prisvärt sätt att tillverka grundkroppar med specifika raster- eller individuella hål.
Levereras med ögleskruvar för transport.
Levereras med ögleskruvar för transport.
Ritningsinformation
1) Genomgående hål för cylinderskruv DIN 912
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.