Uppspänningstorn
8-sidig
GJL300
- Baselement för systemuppbyggnad
- Baselement med förbearbetade uppspänningsytor
- Kan anpassas i efterhand
- Kontakt- och uppspänningsytor precisionsbearbetade
- Passar för maskinbord enligt DIN och JIS
48 989,60 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Uppspänningstorn
Form
A
Utförande 1
8-sidig
Utförande 2
med förbearbetade uppspänningsytor
Material grundkropp
GJL300
D2=Innerdiameter
25
D3=Fästhål
M16
D4=Fästhål
M16
D5=Gänga
M16
H=Höjd
700
L=Längd
630
H1
50
L1
351
L2
500
L3
400
L5
315
L6
200
L7
100
L8
145,4
Beskrivning
Material
GJL 300.
Utförande
Kontakt- och uppspänningsytor precisionsbearbetade.
Uppspänningsytorna är förbearbetade med 1 mm arbetsmån.
Uppspänningsytorna är förbearbetade med 1 mm arbetsmån.
Anmärkning
Uppspänningstorn med förbearbetade uppspänningsytor är ett snabbt och prisvärt sätt att tillverka grundkroppar med specifika rasterhål eller individuella hål. Foten är förberedd för montering på maskinbordet. Uppspänningsytorna kan bearbetas till färdigt mått av kunden. Uppspänningstornen är anpassade till maskinbord för verktygsmaskiner enligt DIN55201 och JIS6337-1980.
Positioneringsbultar för att placera ut plattor på maskinbordet enligt DIN 55201 måste beställas separat.
Levereras med ögleskruvar för transport.
Fler mått på begäran.
Positioneringsbultar för att placera ut plattor på maskinbordet enligt DIN 55201 måste beställas separat.
Levereras med ögleskruvar för transport.
Fler mått på begäran.
På begäran
Fler mått.
Ritningsinformation
1) Genomgående hål för cylinderskruv DIN 912 (D3/D4)
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.