Uppspänningsprisma
extra bred
gråjärn
- För uppbyggnad av fixturer
- Idealiska för att fästa runda komponenter
2 304,58 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Uppspänningsprisma
Utförande 1
extra bred
Material grundkropp
gråjärn
B=Bredd
100
H=Höjd
40
L=Längd
300
B1
31,7
D max.
38
H1
17
H2
70
L
300
S
2,5
Beskrivning
Material
GJL 250 glödgat.
Anmärkning
Längden L sågas till och levereras alltid med arbetsmån.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.