text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk
Benämning
Hålprofil
Utförande 1
kvadratisk
Material grundkropp
gråjärn
B=Bredd
160
H=Höjd
160
L=Längd
300
L
300
R
16
≈ S
25

Beskrivning

Material
GJL 250 glödgat.
Anmärkning
Längden L sågas till och levereras alltid med arbetsmån.
Ritningsinformation
Bearbetade ytor: ±0,25 mm
Obearbetade ytor: ±2 mm
Längdtoleranser:
≤200 mm: +3/+10
från 201 mm till 590 mm: +8/+15
≥600 mm: +20/+50
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Upptäck norelems produktsortiment