Platta
rektangulär
gråjärn
- Passar bra som grundkropp i maskinkonstruktion, verktygsbygge och fixturbygge
- Olika mått
2 453,85 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Platta
Utförande 1
rektangulär
Material grundkropp
gråjärn
B=Bredd
100
L=Längd
600
S=Höjd
20
L
600
Beskrivning
Material
GJL 250 glödgat eller EN AW-7075.
Anmärkning
Längden L sågas till och levereras alltid med arbetsmån.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.