Platta
typ c
gråjärn
- Baselement för systemuppbyggnad
- Frästa uppspänningsytor
15 035,46 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Platta
Utförande 1
typ c
Material grundkropp
gråjärn
L=Längd
630
S=Höjd
63
A
70
Typ
C
Beskrivning
Material
GJL 250 glödgat.
Anmärkning
Plattorna kan även levereras med spår på begäran.
Typ C har slipade kontaktytor och frästa sidoytor (Ra 3,2).
Typ C har slipade kontaktytor och frästa sidoytor (Ra 3,2).
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.