Platta
typ b
gråjärn
- Baselement för systemuppbyggnad
- Slipade uppspänningsytor
11 363,75 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Platta
Utförande 1
typ b
Material grundkropp
gråjärn
L=Längd
320
S=Höjd
40
A
40
Typ
B
Beskrivning
Material
GJL 250 glödgat.
Anmärkning
Plattorna kan även levereras med spår på begäran.
Typ B har slipade kontaktytor (Ra 0,8) och sidoytor (Ra 1,6).
Typ B har slipade kontaktytor (Ra 0,8) och sidoytor (Ra 1,6).
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.