Platta
typ a
gråjärn
- Baselement för systemuppbyggnad
- Slipade uppspänningsytor
92 988,97 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Platta
Utförande 1
typ a
Material grundkropp
gråjärn
L=Längd
800
S=Höjd
70
A
100
Typ
A
Beskrivning
Material
GJL 250 glödgat.
Anmärkning
Plattorna kan även levereras med spår på begäran.
Typ A har slipade kontaktytor (Ra 0,8).
Typ A har slipade kontaktytor (Ra 0,8).
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.