List
gråjärn
- Passar bra som grundkropp i maskinkonstruktion, verktygsbygge och fixturbygge
- Olika mått
6 800,44 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
List
Material grundkropp
gråjärn
B=Bredd
100
L=Längd
1000
H
63
L
1000
Beskrivning
Material
GJL 250 glödgat eller EN AW-7075.
Anmärkning
Längden L sågas till och levereras alltid med arbetsmån.
Ritningsinformation
Bearbetade ytor:
±0,25 mm
Längdtoleranser:
≤200 mm: +1/+5
från 201 mm till 400 mm: +4/+15
> 400 mm: +13/+40
±0,25 mm
Längdtoleranser:
≤200 mm: +1/+5
från 201 mm till 400 mm: +4/+15
> 400 mm: +13/+40
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.