Bottenplatta
med rasterhål
GJL300
- Baselement för systemuppbyggnad
- Härdade passhylsor och gängade bussningar
- Rasteravstånd 50 mm
- Kontakt- och uppspänningsytor slipade
- Baselement för spänndon
27 282,94 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Bottenplatta
Form
B
Utförande 1
med rasterhål
Material grundkropp
GJL300
B=Bredd
500
D1=Gänga
M16
D2=Innerdiameter
30
D=Passhål
16
H=Höjd
50
L=Längd
600
N1=Antal rasterhål
120
NB=Antal monteringshål
9
NL=Antal monteringshål
11
L6
500
NB
9
NL
11
Beskrivning
Material
GJL 300.
Utförande
Kontakt- och uppspänningsytor slipade.
Anmärkning
Rasteravstånd 50 ±0,02 mm.
Bottenplattor med rasterhål används för att bygga upp modulära fixturer. Dessa bottenplattor placeras och fästs direkt på maskinbordet.
De två rikthålen används för att rikta bottenplattan på maskinbordet.
Fästhål som passar maskinbordet borras av kunden.
Genom de alfanumeriskt märkta rasterhålen kan spännelementen tilldelas definierat vid upprepad användning.
Positioneringsbultar för att placera ut bottenplattorna måste beställas separat.
Skyddspluggar för rasterhålen måste beställas separat.
Levereras med ögleskruvar för transport.
Fler mått på begäran.
Bottenplattor med rasterhål används för att bygga upp modulära fixturer. Dessa bottenplattor placeras och fästs direkt på maskinbordet.
De två rikthålen används för att rikta bottenplattan på maskinbordet.
Fästhål som passar maskinbordet borras av kunden.
Genom de alfanumeriskt märkta rasterhålen kan spännelementen tilldelas definierat vid upprepad användning.
Positioneringsbultar för att placera ut bottenplattorna måste beställas separat.
Skyddspluggar för rasterhålen måste beställas separat.
Levereras med ögleskruvar för transport.
Fler mått på begäran.
Ritningsinformation
1) Positioneringshål
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.