Höjdblock
kort utförande
GJL300
- Baselement för systemuppbyggnad
- Med gängade bussningar
- Rasteravstånd 50 mm
- Kontakt- och uppspänningsytor slipade
- Passar till grundelement med rasterhål
1 491,80 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Höjdblock
Form
H
Utförande 1
kort utförande
Utförande 2
med gängade hål
Material grundkropp
GJL300
D1=Gänga
M16
D3=Fästhål
M16
H=Höjd
100
L=Längd
85
Beskrivning
Material
GJL 300.
Utförande
Kontakt- och uppspänningsytor slipade.
Anmärkning
Höjdblock används för att bygga upp fixturer modulärt. Flera höjdblock kan monteras på varandra. På det översta höjdblocket monteras stödelement, spänndon och anslag. Höjdblocken fästs med cylinderskruvar DIN 912.
Ritningsinformation
1) Gängat hål
2) Genomgående hål för cylinderskruv DIN 912
2) Genomgående hål för cylinderskruv DIN 912
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.