Fixeringsblock
seghärdat stål
- Härdade passhylsor och gängade bussningar
- Höjdelement utan rörliga stöd- och anliggningsytor
- Slipade stödytor
- Rasteravstånd 50 mm
4 584,83 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Fixeringsblock
Form
M
Material grundkropp
seghärdat stål
A=Gänga
M16
A=Passhål
16 F7
B=Ø för passkruv
16 F7
För=Tillhörande passkruv
07533-116055
N=Antal monteringshål
2
N=Antal rasterhål
7
C
26
Beskrivning
Material
Seghärdat stål.
Utförande
Brunerat.
Stödytorna slipade.
Stödytorna slipade.
Anmärkning
Fixeringsblocken används som höjdelement för alla systemelement som inte har några rörliga kontakt- och stödytor. Dessa är t.ex. stöd- och anläggningskroppar 02394, vertikala prismor 02388-05-600. Dessutom kan de användas för att positionera och fästa element i raster på 50 ±0,01 mm (se användningsexempel).
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.