text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk
Benämning
Fixeringsblock
Form
M
Material grundkropp
seghärdat stål
A=Gänga
M12
A=Passhål
12 F7
B=Ø för passkruv
12 F7
För=Tillhörande passkruv
07533-112055
N=Antal monteringshål
2
N=Antal rasterhål
7
C
22

Beskrivning

Material
Seghärdat stål.
Utförande
Brunerat.
Stödytorna slipade.
Anmärkning
Fixeringsblocken används som höjdelement för alla systemelement som inte har några rörliga kontakt- och stödytor. Dessa är t.ex. stöd- och anläggningskroppar 02394, vertikala prismor 02388-05-600. Dessutom kan de användas för att positionera och fästa element i raster på 50 ±0,01 mm (se användningsexempel).
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Upptäck norelems produktsortiment