Bricka
rund
aluminium
- Bearbetad yta
- Olika tjocklekar och diametrar
2 542,53 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Bricka
Utförande 1
rund
Material grundkropp
aluminium
D=Diameter
200
S=Höjd
32
Beskrivning
Material
GJL 250 glödgat eller EN AW-7075.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.