Beskrivning
Anmärkning
Spännkomponentsats för yt- och konturmätning. Den består av en bottenplatta och flera olika spännelement. Därmed möjliggörs fixering och positionering av olika rotations- och fräsdelar.
Med satsen går det att göra grov- och fininställningar och därmed positionera delarna exakt. Den precisionscentrerande spännaren kan fixeras direkt på bottenplattan eller kombineras med koordinatbord eller snabbkopplingsfäste med vinkelelement.
Med satsen går det att göra grov- och fininställningar och därmed positionera delarna exakt. Den precisionscentrerande spännaren kan fixeras direkt på bottenplattan eller kombineras med koordinatbord eller snabbkopplingsfäste med vinkelelement.
Fördelar
Individuell sammanställning av enskilda delar för yt- och konturmätning.
Leveransomfattning
1x Bottenplatta 34031-200230201.
1x Koordinatbord 34031-10-050080.
1x Snabbkopplingsfäste med vinkelelement 33227-10-2.
1x Precisionscentrerande spännare 34010-500351.
1x Prismaback 33225-08.
1x Koordinatbord 34031-10-050080.
1x Snabbkopplingsfäste med vinkelelement 33227-10-2.
1x Precisionscentrerande spännare 34010-500351.
1x Prismaback 33225-08.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.