Beskrivning
Anmärkning
Spännkomponentsats för optiska mätmetoder. Den består av en snabbväxlingsplatta och flera olika spännelement. Detta gör det möjligt att fixera och positionera svarvade och frästa delar, stansade och gjutna delar av valfri form, såsom runda, platta eller komplexa arbetsstycken.
Fördelar
Individuell sammanställning av enskilda delar för optiska mätmetoder.
Leveransomfattning
1x Snabbväxlingsplatta 34022-19510005.
1x Dubbdocka 34024-112034.
2x Spetsar för dubbdocka 34024-01-315.
1x Prismafäste 34023-05216.
1x Prisma med fjäderspännare/nedhållare 34023-02-2502508.
1x Pelare för fjäderspännare/nedhållare 33262-0404X050.
1x Fjäderspännare/nedhållare 33260-30404011.
1x Fjäderspännare/nedhållare rund.
1x Prisma med magnetisk fixering.
1x Vrid- och svängfäste.
1x Precisionschuck för smådelar.
1x Fixtur för smådelar, profilerad.
1x Fäste för fjäderspännare.
1x Spårmutter M4.
1x Dubbdocka 34024-112034.
2x Spetsar för dubbdocka 34024-01-315.
1x Prismafäste 34023-05216.
1x Prisma med fjäderspännare/nedhållare 34023-02-2502508.
1x Pelare för fjäderspännare/nedhållare 33262-0404X050.
1x Fjäderspännare/nedhållare 33260-30404011.
1x Fjäderspännare/nedhållare rund.
1x Prisma med magnetisk fixering.
1x Vrid- och svängfäste.
1x Precisionschuck för smådelar.
1x Fixtur för smådelar, profilerad.
1x Fäste för fjäderspännare.
1x Spårmutter M4.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.