{"product":{"productId":"agid.32625","price":16009.22,"name":"Dubbdocka i aluminium med spetshöjd 75 mm"},"currency":"SEK"}
Material
Dubbdocka i aluminium.
Spetsar och styrningar i stål.
Spetsar och styrningar i stål.
Utförande
Dubbdocka med hård ytbeläggning.
Nitrokarburerade spetsar och styrningar.
Nitrokarburerade spetsar och styrningar.
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Material
Dubbdocka i aluminium.
Spetsar och styrningar i stål.
Spetsar och styrningar i stål.
Utförande
Dubbdocka med hård ytbeläggning.
Nitrokarburerade spetsar och styrningar.
Nitrokarburerade spetsar och styrningar.
Anmärkning
Dubbdockan är tvådelad, med en fast och en flyttbar spets. Den flyttbara hållaren har fjädrar och kan låsas. Spetsarna kan bytas ut efter behov (spetsar till dubbdocka 34024-06).
Avsedda för optiska mätningar på projektorer. Kan ställas in individuellt via pelarstyrningarna med klämma och gängstift.
De fästs på mätbordet med hjälp av spännjärn.
Spännvidder på 0–210 mm är möjliga.
D min. och D max. baseras på det arbetsstycke som ska mätas.
Avsedda för optiska mätningar på projektorer. Kan ställas in individuellt via pelarstyrningarna med klämma och gängstift.
De fästs på mätbordet med hjälp av spännjärn.
Spännvidder på 0–210 mm är möjliga.
D min. och D max. baseras på det arbetsstycke som ska mätas.
På begäran
Dubbdocka och bottenplatta styckvis.
Tillbehör
Spetsar 34024-06.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.