text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk

Beskrivning

Material
Dubbdocka i aluminium.
Spetsar i stål.
Utförande
Dubbdocka med hård ytbeläggning.
Nitrokarburerade spetsar.
Anmärkning
Dubbdockan är tvådelad, med en fast och en flyttbar spets. Den flyttbara hållaren har fjädrar och kan låsas. Spetsarna kan bytas ut efter behov (spetsar till dubbdocka 34024-01).
Passar T-spåren i snabbväxlingssystemet för plattor 34022.

D min. och D max. baseras på det arbetsstycke som ska mätas.
Tillbehör
Spetsar 34024-01.
Snabbväxlingssystem för plattor 34022.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också