Beskrivning
Anmärkning
Spännkomponentsats för koordinatmätutrustning för snabb och flexibel fastspänning av smådelar. Denna består av baselement, påbyggnadselement och spännelement. Med setet kan många olika arbetsstycken som plastdelar, stansade delar och svarvade delar positioneras och spännas fast exakt. Det löser till stor del problemet med att kunna klämma fast delarna ordentligt för mätning.
Måttet D1 baseras på snabbkopplingsfästet av basmodell 33227-05, vilket skiljer sig åt i satserna.
Måttet D1 baseras på snabbkopplingsfästet av basmodell 33227-05, vilket skiljer sig åt i satserna.
Fördelar
Individuell sammanställning av enskilda delar för mätning med koordinatmätutrustning.
Leveransomfattning
1x Snabbkopplingsfäste av basmodell 33227-05.
1x Snabbkopplingsfäste med vridbart vinkelelement 34007-1.
1x Precisionsskruvstycke 33225-5003511.
1x Precisionschuck med tre backar och adapter 34011-065.
1x Fixtur för smådelar 34012-110005.
1x Påbyggnadssats för precicionschuck med tre backar.
1x Snabbkopplingsfäste med vridbart vinkelelement 34007-1.
1x Precisionsskruvstycke 33225-5003511.
1x Precisionschuck med tre backar och adapter 34011-065.
1x Fixtur för smådelar 34012-110005.
1x Påbyggnadssats för precicionschuck med tre backar.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.