Material
Stål.
Utförande
Ythärdad och precisionslipad.
Visa mer
Visa mindre
Precisionsskruvstycke
från
6 310,45 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Tillbehör till precisionsskruvstycke
från
885,43 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Beskrivning
Material
Stål.
Utförande
Ythärdad och precisionslipad.
Anmärkning
Precisionsskruvstycket är en flexibel lösning för att positionera och fixera arbetsstycken enkelt och snabbt när de ska mätas i mätmaskiner. De kläms fast med backar eller med stift som sticks in i backarna. På så sätt kan även arbetsobjekt med innergänga klämmas fast. Med de utbytbara styrpelarna kan spännvidden utökas från 35 mm till upp till 75 mm. Skruvstycket kan placeras på mätbordet i 4 lägen, i rät vinkel mot varandra.
I leveransen ingår ett justerbart anslag, en pelarsats för ökning av spännvidden upp till 75 mm och en spindelförlängning samt 4 stift och monteringsverktyg.
I leveransen ingår ett justerbart anslag, en pelarsats för ökning av spännvidden upp till 75 mm och en spindelförlängning samt 4 stift och monteringsverktyg.
På begäran
Pelarsats för spännviddsförlängning 100 mm eller 150 mm.