Beskrivning
Anmärkning
Provutrustning som lämpar sig för mätning av koncentricitet, skevhet och rätvinklighet.
Genom sin robusta konstruktion kan utrustningen för koncentritetsprovning användas både i verkstaden och mätlokalen. Mätobjekten placeras enkelt med lyftbara tryckrullar. Mätklockan kan positioneras valfritt med den lättgående sliden och det flyttbara mätstativet.
Med hjälp av anslagsbocken kan anslagsspetsen justeras perfekt och enkelt (exakt i mitten av provstycket), så att oprecist vända sidoytor inte påverkar mätresultatet negativt på grund av spår som uppstår till följd av vibrationer vid vridning.
Provstycken ligger inte på drivaxeln utan på fasta prismor, och provstycket förflyttas direkt av drivhjulet. Detta eliminerar frågan om stödets grundtolerans helt, eftersom den sitter helt stadigt (tolerans=0).
Genom sin robusta konstruktion kan utrustningen för koncentritetsprovning användas både i verkstaden och mätlokalen. Mätobjekten placeras enkelt med lyftbara tryckrullar. Mätklockan kan positioneras valfritt med den lättgående sliden och det flyttbara mätstativet.
Med hjälp av anslagsbocken kan anslagsspetsen justeras perfekt och enkelt (exakt i mitten av provstycket), så att oprecist vända sidoytor inte påverkar mätresultatet negativt på grund av spår som uppstår till följd av vibrationer vid vridning.
Provstycken ligger inte på drivaxeln utan på fasta prismor, och provstycket förflyttas direkt av drivhjulet. Detta eliminerar frågan om stödets grundtolerans helt, eftersom den sitter helt stadigt (tolerans=0).
Tekniska data
Provningsområde på Ø 1 mm till Ø 32 mm.
Slidens förflyttning max. 100 mm.
Tryckrullens kraft är inställbar.
Slidens förflyttning max. 100 mm.
Tryckrullens kraft är inställbar.
Leveransomfattning
Anslag som kan justeras i höjd- och djupled, fast och höjdjusterbart prisma, mekanisk rulldrivning, mätstativ, mätklockshållare.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.