{"product":{"productId":"agid.5601","price":643.38,"name":"MÄTKLOCKA DIN878 MED KALIBRERINGSCERTIF."},"currency":"SEK"}
Mätklocka
med kalibreringscertifikat
- Inspänningsskaft Ø 8 mm
- Mätområde 10 mm
- Skalindelning 0,01 mm
- Med toleransmarkeringar
Försäljningsenhet
643,38 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Förkortning
Mätklocka
Utförande 1
med kalibreringscertifikat
Utförande 2
DIN 878
RoHS
true
Utförande
Mätklocka med kalibreringscertifikat
Beskrivning
Material, utförande
Robust metallhus, förkromat.
Anmärkning
Standardiserat inspänningsskaft Ø 8h6
Mätspann 10 mm
Skalindelning 0,01 mm
Mättappens rörelse 1 mm per varv på den stora visaren
Hus-Ø 58 mm
Varvräknare
Toleransmarkeringar
Mätspann 10 mm
Skalindelning 0,01 mm
Mättappens rörelse 1 mm per varv på den stora visaren
Hus-Ø 58 mm
Varvräknare
Toleransmarkeringar
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.